Gyűjtősíntartók terhelésszakaszoló-mezőhöz

Cikkszám: SV 9674.416

Gyűjtősíntartó a terhelésszakaszoló-mező elosztó-gyűjtősínrendszere számára.

Cikkszám:
SV 9674.416
Termékleírás
Gyűjtősíntartó a terhelésszakaszoló-mező elosztó-gyűjtősínrendszerei számára.
Anyag
Duroplasztikus poliészter
Egységcsomag
Rögzítő szögidommal és csavarokkal
Megfelelő gyűjtősínekhez
Lapos rézsínek
Megfelelő gyűjtősínekhez
Szélesség: 60
Magasság: 10 mm
Pólusok száma
3-pólusú
4-pólusú
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
1,18 kg
Vámtarifaszám
85469010
EAN
4028177613454
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Gyűjtősíntartó terhelésszakaszoló-mezőhöz
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
General technical information