- Cikkszám:
- VX 8617.110
- Termékleírás
- A szekrényváz variálható és egyedi belső kiépítéséhez a belső szerelősíkon, és kompakt kapcsolószekrényekbe történő beépítéshez.
- Előnyei
- Egyszerűen akassza be a rendszerfuratokba, és csavarozza be
- Rendszerlyukasztás mind a négy oldalon
- Felül és alul furatokkal fészkes anyák számára, saját komponensek metrikus csavarral történő rögzítéséhez
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- VX beépítési lehetőségek
- In enclosure width/depth 400 mm on the inner mounting level
- VX SE beépítési lehetőségek
- In enclosure depth 400 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
- AX beépítési lehetőségek
- In enclosure width/height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- Műanyag AX beépítési lehetőségek
- In enclosure width 400 mm, in conjunction with universal bracket
- Használható
- Házípus: VX
VX IT
VX SE
AX
Műanyag AX
Suitable for width or height or depth: 400 mm
- Csomagolási egység
- 4 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,53 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177829114
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
-
VX rendszersín, belső, 23x64mm, 400mm