- Cikkszám:
- SV 9682.334
- Kivitel
- Zárt
- Termékleírás
- Részajtók használatakor a moduláris frontkialakítás alsó lezárásként. Az első lemezek a csavarok oldásával kívülről levehetők.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Elülső takarólemez
Elválasztó léc
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 100 mm
- Használható
- Szélesség: = 400 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,362 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177929791
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Termékleírás
-
SV ELÜLSŐ ALSÓ TAKARÓLEMEZ VX-HEZ