- Cikkszám:
- SV 3052.000
- Anyag
- Üvegszállal erősített termoplasztikus poliészter (PBT)
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Pólusok száma/sínközéptávolság
- 3-pólusú
185 mm
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- 50 x 10 mm
- 60 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- Névleges áram max.
- 1 600 A
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- A gyűjtősíntartó alapeleme 1 pólusú tartóként is használható.
- Méret
- Szélesség: 24 mm
Magasság: 515 mm
Mélység: 51 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,338 kg
- Vámtarifaszám
- 85469010
- EAN
- 4028177035751
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Termékleírás
-
SV RÉZSÍNTARTÓ 1600 A-IG,SÍNTÁV.=185 MM