Érintésvédelmi fedelek 185 mm-es sínrendszerhez

Cikkszám: SV 9677.550

A gyűjtősínrendszer-felépítmény hátsó és elülső oldali érintésvédelméhez.

Cikkszám:
SV 9677.550
Termékleírás
A gyűjtősínrendszer-felépítmény hátsó és elülső oldali érintésvédelméhez.
Anyag
Fenéklemez: polifenil-éter (PPE)
Záróprofil: polifenil-éter (PPE)
Takaróprofil: poliamid
Középső takaróelem: poliamid
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
50 mm széles takaróprofil bevágásokkal
100 mm széles takaróprofilok bevágásokkal
Fenéktálcák
Záróprofilok
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
2,21 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177705401
ETIM 7.0
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Termékleírás
SV Síntartó burkolat, 185mm, 600mm
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)