- Cikkszám:
- SV 9677.580
- Termékleírás
- A gyűjtősínrendszer-felépítmény hátsó és elülső oldali érintésvédelméhez.
- Anyag
- Fenéklemez: polifenil-éter (PPE)
Záróprofil: polifenil-éter (PPE)
Takaróprofil: poliamid
Középső takaróelem: poliamid
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- 50 mm széles takaróprofil bevágásokkal
100 mm széles takaróprofilok bevágásokkal
Fenéktálcák
Záróprofilok
Középső takarás gyűjtősíntartókhoz
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 5,82 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177705449
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Termékleírás
-
SV Síntartó burkolat, 185mm, 1200mm