- Cikkszám:
- SV 9677.710
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 185 mm
- Kábelkivezetés
- alul
- Installation type
- Csíptetős rögzítés
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Névleges áram max.
- 1 600 A
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 3~
- Megjegyzés
- Kábelkivezetés: Kapcsolókimenet, ill. a kapcsolóberendezésből kimenő vezetékként
- Elülső csavaros csatlakozással rendelkező kapcsolóberendezések alkalmazásához
- Felszerelés gyűjtősínrendszerre takaróprofillal és anélkül lehetséges
- Méret
- Szélesség: 300 mm
Magasság: 652 mm
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 10 mm
- A következő gyártmányokhoz (típushoz)
- ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A)
- Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
- Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A)
- Siemens (VL1250/3VL7 - 1250 A, VL1600/3VL8 - 1600 A)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 20,9 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 14,68
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177707078
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Termékleírás
-
SV Készülék-adapter, 1600A/185mm