- Cikkszám:
- SV 9677.780
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Csatlakozószalagok
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 185 mm
- Kábelkivezetés
- alul
- Installation type
- Csavarrögzítés
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Névleges áram max.
- 630 A
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 3~
- Megjegyzés
- Kábelkivezetés: Kapcsolókimenet, ill. a kapcsolóberendezésből kimenő vezetékként
- Elülső csavaros csatlakozással rendelkező kapcsolóberendezések alkalmazásához
- Perforált gyűjtősínekre történő rögzítéshez. Figyelembe kell venni, hogy a berendezés területén nincs takaróprofil felszerelve.
- Méret
- Szélesség: 150 mm
Magasság: 585 mm
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 10 mm
- A következő gyártmányokhoz (típushoz)
- ABB (Tmax T5)
- Eaton (NZM3)
- Schneider Electric (NSX630)
- Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 6,32 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 3,652
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177802315
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Termékleírás
-
SV Készülékadapter 630A, 3-pólusú, csavarrögzítés (185 mm)