Prizmakapocs NH-biztosítós szakaszolókapcsolókhoz

Cikkszám: SV 9677.420

Körvezetékek közvetlen csatlakoztatásához.

Cikkszám:
SV 9677.420
Termékleírás
Körvezetékek közvetlen csatlakoztatásához.
Anyag
Sárgaréz
Felület
Ónozott
Következő méretekhez:
00
Az alábbi cikkszámokhoz
9677.000
9677.010
9677.015
Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója
10 ‐ 95 mm²
Csomagolási egység
3 db
Tömeg/cs. e.
0,129 kg
Vámtarifaszám
73182900
EAN
4028177705166
ETIM 7.0
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Termékleírás
SV PRIZMAKAPOCS 10-95 QMM, (185MM)PU=3