Áramváltó

Cikkszám: SV 9677.840

Az áramlás induktív méréséhez.

Cikkszám:
SV 9677.840
Termékleírás
Kompakt felépítés a beépítési mélység megváltoztatása nélkül a kiépítési komponensekbe történő mechanikai integrálás révén (185 mm sínközéptávolság), ez helytakarékos kiépítést tesz lehetővé.
Anyag
Poliamid
Következő méretekhez:
1 - 3
Az alábbi cikkszámokhoz
9677.100
9677.110
9677.115
9677.200
9677.210
9677.215
9677.300
9677.310
9677.315
9677.340
Névleges teljesítmény
1,5 VA
Csatlakozás módja (elektromos)
2,5 mm²-es körvezeték (hossz: 1,5 m)
Insuslation material (class)
B
Primary current
200 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója
2,5 ‐ 4 mm²
Névleges frekvencia
50 ‐ 60 Hz
Használható
9.677,1
9.677,11
9.677,115
9.677,2
9.677,21
9.677,215
9.677,3
9.677,31
9.677,315
9.677,34
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
0,327 kg
Vámtarifaszám
85043129
EAN
4028177705241
ETIM 7.0
EC001660
ECLASS 8.0
27141146
Termékleírás
SV ÁRAMVÁLTÓ 200/5A (185MM)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Safety instructions
Adatlapok
General technical information