- Cikkszám:
- SV 9677.910
- Termékleírás
- Vezetékek és lamellált rézvezetős sínek csatlakoztatásához.
- Anyag
- Acéllemez, horganyzott
Ónozott E-Cu
- Clamping area height
- 20 mm
- Clamping area width
- 80 mm
- Kábelkivezetés
- fent/lent
- Névleges áram max.
- 1 600 A
- Méret
- Szélesség: 98 mm
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 10 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,982 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,689
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177705302
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
-
SV CSATLAKOZÓ BLOKK, LAMELLÁLT SÍNHEZ,