- Cikkszám:
- SV 9677.915
- Termékleírás
- Vezetékek és lamellált rézvezetős sínek csatlakoztatásához.
- Anyag
- Acéllemez, horganyzott
Ónozott E-Cu
- Kábelkivezetés
- fent/lent
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Keretkapocs
- Névleges áram max.
- 1 000 A
- Méret
- Szélesség: 98 mm
- Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója
- 185 ‐ 300 mm²
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 10 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,35 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,893
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177806344
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
-
SV Csatlakozóblokk 1000A, 185-300 mm² keresztmetszethez