- Cikkszám:
- SV 9677.400
- Termékleírás
- Bővíthető csatlakozótér-fedél az érintésvédelem biztosításához a kábelcsatlakozás területén hosszú préshüvelyes kábelsaruk használata esetén.
- Anyag
- Polikarbonát
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Következő méretekhez:
- 00
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9677.0X0
- 9677.0X5
- Kábelkivezetés
- alul
- Megjegyzés
- Az NH biztosítós szakaszolókapcsolók felső kábelkivezetéssel történő alkalmazása esetén a csatlakozótér-fedél használata kötelező
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Felső kábelkivezetésű NH biztosítós szakaszolókapcsolók esetén is alkalmazható
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,2 kg
- Vámtarifaszám
- 85472000
- EAN
- 4028177705128
- ETIM 7.0
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Termékleírás
-
SV Csatlakozótér-takarólap (185 mm)