Keretkapocs NH-szakaszolókapcsolókhoz

Cikkszám: SV 9677.435

Az NH slimline szakaszolókapcsoló átszereléséhez, keretkapocs csatlakozásra, körvezetékekhez.

Cikkszám:
SV 9677.435
Termékleírás
Az NH slimline szakaszolókapcsoló átszereléséhez, keretkapocs csatlakozásra, körvezetékekhez.
Anyag
Alumínium
E-Cu, ezüstözött
Egységcsomag
Hátoldali csatlakozótér fedéllel
Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója
70 ‐ 240 mm²
Következő méretekhez:
1 - 3
Csomagolási egység
3 db
Tömeg/cs. e.
0,87 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,586
Vámtarifaszám
73182900
EAN
4028177806832
ETIM 7.0
EC000001
ECLASS 8.0
27400609
Termékleírás
SV Keretkapocs 70-240 mm² (185 mm)