- Cikkszám:
- SV 9677.905
- Anyag
- Sín: üvegszál-erősítésű poliészter
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Érintésvédelmi fedelek
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 185 mm
- Kábelkivezetés
- fent/lent
- Csatlakozás módja (elektromos)
- M12 csavar
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Névleges áram max.
- 1 400 A
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 3~
- Megjegyzés
- Az alkatrészek érintésvédelmi fedéllel rendelkező gyűjtősíneken történő alkalmazása esetén az érintkezőkapocs használata szükséges
- Méret
- Szélesség: 100 mm
Magasság: 960 mm
- Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója
- 6 ‐ 300 mm²
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 10 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 11,5 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 4,41
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177705296
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Termékleírás
-
SV Csatlakozóadapter 1400A, 3-pólusú, kábelkivezetés alul (185 mm)