- Cikkszám:
- SV 9676.730
- Termékleírás
- Körvezetékek lapos rézsínes elosztó-gyűjtősín rendszerekhez történő csatlakoztatásához. 10 mm sínvastagsághoz alkalmas.
- Anyag
- Csatlakozókapocs: sárgaréz, ónozott
Gyűjtősínkarom: nemesacél
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt (csavar nélkül)
- Szerelési utasítás
- A szükséges csavarhosszt a B gyűjtősínszélességnek megfelelően kell kiválasztani, tehát Hossz = B + rögzítési méret. A csavarokat a csomag nem tartalmazza.
- Gyűjtősínkarom M10 bepréselhető anyával
- Number of bars per conductor
- 2
- Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója
- 95 ‐ 300 mm²
- Rögzítési méret
- 60 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,34 kg
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177625549
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
-
SV KÖZVETLEN CSATLAKOZÓ 95-300MM²