M10 csavar

Cikkszám: SV 9676.808

A csatlakozókapocs, csatlakozólap, gyűjtősínkarom és csatlakozókészlet lapos rézsínes gyűjtősínrendszerekre történő rögzítéséhez.

Cikkszám:
SV 9676.808
Termékleírás
A gyűjtősínkarmok és csatlakozó komponensek lapos réz gyűjtősínredszerekre történő csatlakoztatásához.
Anyag
Nemesacél
Méret
Menet: M10
Menethossz: 80 mm
Csomagolási egység
8 db
Tömeg/cs. e.
0,496 kg
Vámtarifaszám
73181900
EAN
4028177626225
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Csavar, M10x80 mm