- Cikkszám:
- SV 9686.030
- Termékleírás
- 3 vagy 4 pólusú lapos sínes gyűjtősínrendszerek tetőn történő sorolásához a két szekrény között.
- Anyag
- Duroplasztikus műanyag
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 9005 szerű
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- 50 x 10 mm
- Gyájtősínek közepének távolsága
- 80 mm
- Szerelési utasítás
- Fázisonként max. 4 gyűjtősín (részvezető) beépítése lehetséges
- A gyűjtősíntartó szekrényprofilra történő rögzítéséhez a 4165.500 fészkes anya (M8) szükséges
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 3,5 kg
- Vámtarifaszám
- 85469010
- EAN
- 4028177935655
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Termékleírás
-
Gyűjtősíntartók gyűjtősínek sorolásához (tető területe)