Gyűjtősíntartók gyűjtősín-átvezetésekhez (hátsó terület)

Cikkszám: SV 9686.070

Gyűjtősínrendszerek kapcsolószekrény hátfalán történő átvezetéséhez.

Cikkszám:
SV 9686.070
Termékleírás

Anyag
Duroplasztikus műanyag
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 9005 szerű
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megfelelő gyűjtősínekhez
50 x 10 mm
Gyájtősínek közepének távolsága
185 mm
Szerelési utasítás
Fázisonként max. 4 gyűjtősín (részvezető) beépítése lehetséges
A gyűjtősíntartó szekrényprofilra történő rögzítéséhez a 4165.500 fészkes anya (M8) szükséges
Csomagolási egység
2 db
Tömeg/cs. e.
3,14 kg
Vámtarifaszám
85469010
EAN
4028177935686
ETIM 7.0
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Termékleírás
Gyűjtősíntartók gyűjtősín-átvezetésekhez (hátsó terület)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Info sheet
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
General technical information