- Cikkszám:
- VX 9680.406
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
Fenéklemez: horganyzott
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Szekrényváz
Hátfal
Fenéklemezek
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 54 védettségig, a borítóelemektől függően.
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Méret
- Szélesség: 400 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 600 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 43,8 kg
- EAN
- 4028177929609
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
-
VX moduláris szekrény, 400x2000x600mm