- Cikkszám:
- DK 7507.120
- Kivitel
- 19"-os szerelőkerettel
- Termékleírás
- Rugalmasan használható fali vagy álló házként.
- Előnyei
- Szerszám nélküli gyors összeszerelés
- Rendszerkiépítés a nyitott 19"-os állványon
- Anyag
- Acéllemez
Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
- Felület
- Porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház Flat-Pack csomagolásban
1 fali rész
2 alaptartó
2 db tető-/fenéklemez, kábelbevezetéses kitörésekkel, kefebetéttel
2 oldalfal, zárható
1 átlátszó ajtó, zárható, 3524 E biztonsági zár, szabadon választható ajtópánt
Összekötő elemek a szerszám nélküli gyors összeszereléshez
Földelőkészlet az összes házrész megfelelő földeléséhez
19"-os szerelőkeret
- Magasságegységek
- 12 U
- Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 625 mm
Mélység: 600 mm
- Komponensek bépítési magassága
- 12 U
- Terhelhetőség:
- max. 600 N
- Megjegyzés
- Max. beszerelési mélység: Mélység - 58 mm a hátfalig
- Max. síktávolság két 19"-os sík között: Mélység - 104 mm
- Az ajtónyitás szöge max. 210°
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 31 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177551459
- ETIM 8
- EC002500
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Termékleírás
-
FLATBOX, 19"x12Ux600MM, RAL7035