- Cikkszám:
- AX_IT 7641.350
- Termékleírás
- AX alapú IT fali ház, magas védettséggel, ipari környezetben történő alkalmazáshoz.
- Előnyei
- Teljesen előszerelt IT ház a 19"-os IT komponensek azonnali rögzítéséhez a mélységében állítható profilsínek révén
- Hegesztett házkonstrukció körben teljesen zárt, a beépített komponensek számára a legnagyobb védelmet biztosítja IP 66-ig
- Jobb ajtópánt, balra átállítható
- Maximálisan használható belső tér különlegesen kompakt felépítés esetén
- Egyedi belső kiépítés
- A ház alján maximális méretű a kivágás. Az optimalizált fenéklemezeknek köszönhetően akár 33%-kal is több hely juthat a kábelbevezetéshez
- Kényelmes kábelbevezetés alulról beépített kefebetétes bevezetőlemezen át
- Alkalmazási területek
- IT ház ipari környezetben történő alkalmazáshoz
- Az IT biztonságos és védett integrálása közvetlenül az Ön gyártóberendezésének folyamataiba
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Belső kiépítés: horganyzott - Basic color
- RAL 7035
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Előszerelt IT ház zsanérozott ajtóval, körben zárt
3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel
Bevezetőlemez kefebetéttel
19"-os elülső profilsín, 25 mm-es raszterben mélységében állítható, 4 belső kiépítésre szolgáló sínre szerelve
Szerelő-szögidom
C sín, a hátfalra előszerelve - Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 380 mm
Mélység: 350 mm - Beépítési mélység
- 278 mm
- Komponensek bépítési magassága
- 7 U
- Ajtózsanér pozíciója
- jobb, balra váltható
- Zárak száma
- 1
- Beépítési lehetőségek
- Előszerelt szerelő szögidom C profilsínnel a kábelrögzítéshez
- Szerelő szögidom egy központi földelősín rögzítéséhez
- Szerelő szögidom egy 19"-os dugaljsáv felszereléséhez
- Megjegyzés
- UL engedélyes változat igény esetén kapható
- Alapanyag
- Acéllemez
- Zár
- Zár kivitel: Elforduló zár 3 mm-es kéttollú zárbetéttel
Zárak száma: 1 - IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 10 (igényl esetén IP 66)
- IP 66 védettségig (a kiválasztott karimás lemeznek megfelelően)
- Kábelbevezető lemez
- Méret: 7
Mennyiség: 1 - Zárak száma
- 1
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 17,64 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177942394
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Termékleírás
- AX IT fali ház 19"-os profilsínekkel, 7 U, BxHxT: 600 x 380 x 350 mm
AX IT fali ház mélységében állítható 19"-os profilsínekkel
Cikkszám: AX_IT 7641.350
IT fali ház, magas védettséggel, ipari környezetben történő alkalmazáshoz. Mélységében állítható 19"-os profilsínnel és kefebetétes kábelbevezető lemezzel a ház fenéklemezébe történő kábelbevezetéshez. IP 66 védettségig (a kiválasztott bevezetőlemeznek megfelelően)