A termék kifutásának ideje:: 2023. dec. 31.
Alternatívaként ajánlható termék:
5301326
Szintezőlábak VX, VX IT, TS, TS IT, VX SE, PC, IW és Blue e+ chillerekhez
Cikkszám: PS 7493.100
A padló egyenetlenségéből adódó szintkülönbségek kiegyenlítéséhez. M12 rögzítőmenet. Belső hatlapú csavar választható, a szekrény belsejéből történő átállításhoz.
- Cikkszám:
- PS 7493.100
- Kivitel
- belső hatlapú csavarral, a szekrény belsejéből történő átállításhoz
- Előnyei
- A padló egyenetlenségéből adódó szintkülönbségek kiegyenlítéséhez
- Anyag
- Acéllemez
- Szerelési utasítás
- VX lábazatra történő szerelés esetén a lábazati adapterre van szükség
- Max. terhelhetőség (statikus) alkatrészenként
- 300 kg
- Méret
- Menet: M12 x 60
- Használható
- Házípus: VX
TS
TS IT
VX SE
PC
IW
Blue e+ folyadékhűtő - Szintezőtartomány
- 18 ‐ 63 mm
- Csomagolási egység
- 4 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,272 kg
- Vámtarifaszám
- 73181900
- EAN
- 4028177552630
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- DK SZINTEZŐLÁB, 18-63 MM, M12, 4DB/CS