- Cikkszám:
- VX 5330.813
- Anyag
- Acéllemez
Alumínium
- Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Belső kiépítés: festett
Hátsó ajtó és tető: mártóalapozott, porfestett
Elülső ajtó: eloxált/lakkozott alumínium
- Basic color
- RAL 7035
- Szín
- Házkeret, hátsó ajtó és tető: RAL 7035
Elülső ajtó: ezüst színű függőleges profilok, és RAL 9005 vízszintes profilok
Belső kiépítés, szellőzőrács elöl: RAL 9005
Fogantyú és zsanér: RAL 9005
- Egységcsomag
- VX szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel
Elülső szellőzős alumínium-acéllemez ajtó (szabad felület a perforált lemezen kb. 85%), 180°-os zsanérok
Hátsó acéllemez ajtó, függőlegesen osztott, szellőzős (szabad felület a perforált lemezen kb. 85%), 180°-os zsanérok
Zár elöl és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár
Profilsínek, 482,6 mm (19")
Távtartók, 50 mm magas, a tetőlemezen lévő ventilátoregység takarólemezének megemeléséhez, a passzív szellőzéshez (a csomagban). Kivágás nélküli változatokhoz nem szükséges.
12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve)
25 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban)
IPPC raklap
Tetőlemez, többrészes, oldalsó kábelbevezetővel a sarkokon elöl és hátul
- Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 800 mm
- Magasságegységek
- 42 U
- Magasságegységek
- 42 U
- Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elöl/hátul
- 87 mm / 520 mm
- Síktávolság (kiszállított állapotban)
- 525 mm
- 19"-os rögzítés
- szerelő szögidommal felül a vázszerkezetre, alul a mélységi támaszra csavarozható
- Kivitel
- Dynamic
- 19"-os sík(ok) kivitele
- 19"-os sík elöl és hátul
- Terhelhetőség:
- 8 000 N
- Max. terhelhetőség (statikus) szekrényenként az UL 2416 szerint
- 8 000 N
- Megjegyzés
- A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 118 kg
- EAN
- 4028177946392
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Termékleírás
-
VX IT, 19" mounting angles, dynamic, front and rear, vented, WHD: 600 x 2000 x 800 mm, 42 U