Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. okt. 31.
Alternatívaként ajánlható termék:
5313185
- Cikkszám:
- DK 7831.463
- Előnyei
- Hegesztett keretállvány
- Teljes felületen szellőző elülső és hátsó ajtó. Szabadon szellőző felület a perforált lemezen > 78 %
- Kétpontos reteszelés
- Ajtópánt, cserélhető, mechanikus megmunkálás nélkül
- Kábelbevezetés a tetőn vagy az aljon keresztül (opcionális)
- Sorolható minden síkon
- Statikus terhelhetőség 1000 kg-ig
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Lapos elemek: merítve alapozott, porszórt
Profilsínek, szerelőkeret és rendszersín: horganyzott, krómozott - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Szellőzős acéllemez ajtók, elöl és hátul 180°-os zsanérokkal
Egyrészes, zárt tetőlemez
Szintezőlábak
Mélységében állítható482,6 mm-es (19"-os) síkok, L-formájú profilsínek a rendszersíneken, elöl és hátul
Minden sík felületű rész földelése előszerelve
Védett, külön elválasztott kábelvezetés fiókonként
Komfortfogantyú profilfélhengeres zárbetéthez, 3524 E biztonsági zárral - Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.200 mm
Mélység: 1.000 mm - Komponensek bépítési magassága ajtónként
- 10 U
- Síktávolság (kiszállított állapotban)
- 740 mm
- Number front doors
- 4
- Number back doors
- 4
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Szállítási idő megegyezés szerint
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 154 kg
- EAN
- 4028177642737
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Termékleírás
- DK-TS SZERVERSZEKRÉNY 3. KIVITEL