- Cikkszám:
- DK 7998.107
- Termékleírás
- A standardizált számítógépközpontot az Ön által rendelkezésre bocsátott termekben, melegfolyosó/hidegfolyosó leválasztással építjük fel.
- Előnyei
- A hatékonyság növelése
- A folyosós kialakítás különböző ajtó- és fedőelemek kombinációja, amely a meleg és hideg levegő következetes elválasztását teszi lehetővé
- Egységcsomag
- Tanácsadás és teljes megtérülés számítás
Szállítás és behordás az ügyfél infrastruktúrájába
Üzembe helyezés és átadás
Dokumentáció, oktatás, betanítás
Forródrót és szerviz/szervizszerződések
Pontosan illeszkedő folyosós kialakítás - Belső mélység
- 7 000 mm
- Belső magasság
- 2 722 mm
- Belső szélesség
- 4 774 mm
- Klimatizálás (hűtés a zéró U területen)
- 120 kW + 20 kW
- n+2 redundáns
- Kisfeszültségű főelosztók száma
- 2
- PDU Basic egységek száma
- 28
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 12
- Kombinált hálózati-/szerverrack (800 x 2000 x 1200 mm)
- 2
- Design burglar protection
- Igen
- Nedvesítő- és szárítóberendezés
- opcionális
- Helyiségoltó berendezés
- opcionális
- Design UPS
- 2 x (60 kW + 20 kW)
- n+1 redundáns
- Változat
- Double 6
- Méret
- Szélesség: 4.839 mm
Magasság: 2.750 mm
Mélység: 7.070 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 73089059
- EAN
- 4028177702479
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Termékleírás
- DK RiMatrix S Standard terem, Double 6
- Szoftver
- Szoftver