Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2023. jún. 30.
- Cikkszám:
- DK 7998.506
- Termékleírás
- A standardizált számítógépközpontot konténeres megoldással alakítjuk ki, amely a robusztus acéllemez konténer révén kültéren is felállítható.
- Egységcsomag
- Robusztus acéllemez konténer megerősített vázszerkezettel az optimális súlyelosztáshoz
Tokozott belső falfelépítés, hőszigetelő anyagokkal
Tanácsadás és teljes megtérülés számítás
Szállítás és behordás az ügyfél infrastruktúrájába
Dokumentáció, oktatás, betanítás
Forródrót és szerviz/szervizszerződések - Belső mélység
- 7 000 mm
- Belső magasság
- 2 700 mm
- Belső szélesség
- 2 750 mm
- Klimatizálás (hűtés a zéró U területen)
- 90 kW + 10 kW
- n+1 redundáns
- Kisfeszültségű főelosztók száma
- 1
- PDU Basic egységek száma
- 18
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 8
- Kombinált hálózati-/szerverrack (800 x 2000 x 1200 mm)
- 1
- Védelmi képességek
- II. kategóriájú, vandalizmus ellen védett belső zóna a DIN EN 1631 szerint
- EMC alapvédelem
- Por- és víztömítettség: IP 55 az IEC 60 529 szerint
- Design burglar protection
- Igen
- Nedvesítő- és szárítóberendezés
- opcionális
- Helyiségoltó berendezés
- opcionális
- Változat
- Single 9
- Méret
- Szélesség: 3.000 mm
Magasság: 3.000 mm
Mélység: 7.250 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 85371098
- EAN
- 4028177702530
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Termékleírás
- DK RiMatrix S Standard konténer, Single 9
- Szoftver
- Szoftver