- Cikkszám:
- DK 7320.814
- Termékleírás
- A CMC-TC érzékelőkhöz, valamint CMC III Online VX komfortfogantyúhoz menő kábelek meghosszabbításához, csatlakozókábelként a CMC III hozzáférés-érzékelőhöz (7030.128), egy érzékelőhöz vagy érzékelősorhoz.
- Alkalmazási területek
- Érzékelőkábelek hosszabbítása
- Hossz
- 1 m
- Méret
- Hossz: 1 m
- Csatlakozófelületek/csatlakozók
- Csatlakozódugó (típus): RJ12
Hüvely (típus): RJ12
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,09 kg
- Vámtarifaszám
- 85444290
- EAN
- 4028177420786
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Termékleírás
-
CMC RJ12 EXTENSION F. DC-L]