Tartozékok PDM energiaelosztó modulhoz

Cikkszám: DK 7857.130

Összekötőkábel PSM sín PDM-re történő csatlakoztatásához.

Cikkszám:
DK 7857.130
Kivitel
Plug & Play csatlakozókábel a szerver-szekrényekhez.
Alkalmazási területek
Összekötőkábel PSM sín PDM-re történő csatlakoztatásához
Hossz
3 m
Csatlakozódugó (típus)
Wago X-Com
Csatlakozókábel (típus)
H05VV-F5, 5 x 2,5 mm²
Méret
Hossz: 3 m
Dugaszolóaljzatok
Wieland GST 18 csatlakozódugó (PDM-re történő csatlakozáshoz illeszkedő)
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
0,877 kg
ETIM 7.0
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Termékleírás
DK Összekötőkábel PSM sínhez, L: 3 m, H05VV-F5, 5x2,5 mm², Wago X-Com, Wieland GST