A termék kifutásának ideje:: 2023. okt. 31.
A terméket felváltó cikk::
3314560
Folyadékhűtési rendszercsomag LCP Inline CW, LCP Inline CWG
Cikkszám: SK 3313.560
Szekrénysoron belüli elrendezés sorklimatizálása. A meleg levegő a készülék hátoldalán történő elszívás, majd lehűtés után előrefúvódik a hidegjáratba.
- Cikkszám:
- SK 3313.560
- Kivitel
- CW
- Előnyei
- Maximális energiahatékonyság az EC ventilátortechnika és az IT-orientáltságú szabályozás révén
- Csekély légoldali nyomásveszteség és ezáltal a ventilátorok teljesítményfelvétele minimális
- Optimális alkalmazkodóképesség a hűtővíz-térfogatáram dinamikus, folytonos szabályozása révén
- A magasabb előremenő vízhőmérséklet hasznosítása révén fokozható a közvetett szabad hűtés aránya és ezáltal csökkenthetők az üzemi költségek
- Igény szerinti hűtési teljesítmény a moduláris ventilátoregységekkel
- A szellőztetőmodulok n+1 redundanciával konfigurálhatók
- Alapkivitelben 3-fázisú csatlakozás az elektromos redundanciához
- Alapkivitelben redundáns hőmérsékletérzékelő levegőoldalon integrálva
- A hűtés és a szekrény elválasztása kizárja annak lehetőségét, hogy víz hatolhasson a szerverszekrénybe
- Legfeljebb 0,36 m² alapterület a teljes hűtési teljesítményhez
- Jobb hővisszanyerés a magas visszatérő ági vízhőmérséklet révén az LCP CW glikolváltozatok használata esetén, például hőszivattyúval együtt történő használatnál
- Optimális hozzáférés karbantartás és szerviz számára elölről és hátulról
- Ventilátormodulok szerszám nélküli cseréje
- Működési elv
- A meleg levegőt a helyiségből vagy a készülék hátoldalán található melegfolyosóból szívja el, majd lehűtve előrefelé fújja ki a hidegfolyosóba. Ennél a terméknél nincs szükség álpadlóra
- Anyag
- Acéllemez, festett
- Szín
- RAL 7035
- Opciók
- További CMC III érzékelők közvetlen csatlakoztatása lehetséges
2200 mm magas rack-ek - Kivitel
- Sorhűtés
- Felügyelet (monitoring)
- Minden a rendszerhez szükséges paraméter felügyelete: szerver ki- és belépő levegő hőmérséklet, előremenő és visszatérő vízhőmérséklet, víz térfogatáram, hűtési teljesítmény, ventilátor fordulatszám és szivárgás
- A készülék közvetlenül csatlakoztatható Etherneten keresztül (SNMP)
- Integráció a RiZone-ba
- Teljes hűtési teljesítmény/ventilátormodulok száma
- 48 kW/4
51 kW/5
53 kW/6 - Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- 50 Hz esetén: 8.000 m³/h
- Number of fans
- 4
- Méret
- Szélesség: 300 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 1.200 mm - Megfelelő a következő háztípusokhoz
- VX IT
- Beépítés szekrénysorba
- Előrehúzott
- Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Max. hűtőteljesítmény
- 53 kW
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Csatlakozódugó
- Bekapcsolási időtartam
- 100 %
- Hűtőközeg
- Víz
- EC-szellőztető
- Igen
- Ventilátor üzem közben cserélhető
- Igen
- Hőmérsékletszabályzás
- Fokozatmentes szellőztető szabályozás
- Kétfokozatú szabályzó golyóscsap
- Vízcsatlakozások
- DN 40 (G 1½" külső menet)
- Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
- 10 bar
- Előremenő vz hőmérséklet
- 15 °C
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 20
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 260 kg
- Vámtarifaszám
- 84195080
- EAN
- 4028177953949
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Termékleírás
- LCP Inline CW, 53 kW, RAL 7035, BHT: 300x2000x1200 mm