Folyadékhűtési rendszercsomag LCP Hybrid CW
Cikkszám: SK 3311.700
Nagy felületű, nagy teljesítményű levegő/víz hőcserélő – a szerverszekrény hátsó ajtajaként kialakítva – gondoskodik arról, hogy a szerver meleg távozó levegője újra lehűljön a szerver friss levegőjének szintjére.
- Cikkszám:
- SK 3311.700
- Előnyei
- A szerverrack hátoldalára kell szerelni, így megakadályozza, hogy a szerverrack hőterhelését a helyiség klímaberendezésének kelljen elvezetni
- Kiegyensúlyozott hőelosztás a hőcserélőben a hőcsövek révén. Így a hőcserélő mindig kiegyensúlyozott hőterhelést kap
- A 135°-os ajtónyitási szög lehetővé teszi a szerverszekrényhez való hátsó hozzáférést, a szekrényen belül megkönnyíti a szerelést és a konfigurálást
- Optimális energiahatékonyság, mivel nincs elektromos teljesítményfelvétel
- Alkalmazási területek
- Levegő-víz hőcserélő, TS IT rackekre történő utólagos, üzem közbeni felszereléshez
- Működési elv
- A szabadonálló készülék helyettesíti a hátsó ajtót
- Az elvezetett levegő szobahőmérsékletre hűl le. A víz által felvett hőenergia a külső hidegvíz előállító berendezéshez jut, majd ott ismét a szükséges hőmérsékletre hűl le.
- A hőcserélő az IT berendezések légáramát használja ki, nincs szükség további ventilátorra a hűtéshez
- Nagyon kis nyomásveszteség víz- és levegő oldalon, az igen kisméretű felépítés ellenére
- Vízcsatlakozás kizárólag alulról
- Szín
- RAL 7035
- Kivitel
- Rackhűtés
- Megjegyzés
- A szekrénybe épített aktív 19"-os komponensek légszállítási teljesítményének (az elhasznált meleg levegőnek) elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy a perforált hőcserélő hátsó ajtajának nyomásveszteségét áthidalják
- A teljes hűtési teljesítmény 24 °C-os kilépő hőmérsékletre vonatkozik
- Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.200 mm
Mélység: 105 mm - Max. hűtőteljesítmény
- 20 kW
- Hasznos magasság
- 47 U
- Hűtőközeg
- Víz (a specifikációkat lásd az interneten)
- Névleges térfogatáram - Légmennyiség
- 4 000 m³/h
- Vízcsatlakozások
- DN 25 (G 1" külső menet)
- Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
- 6 bar
- Előremenő vz hőmérséklet
- 15 °C
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 81 kg
- EAN
- 4028177717015
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Termékleírás
- Levegő/víz hőcserélő hátsó ajtó, szerverszekrényhez, BxH 600x2200 mm, 20 kW