Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. dec. 31.
A terméket felváltó cikk::
3313470
Folyadékhűtési rendszercsomag LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC
Cikkszám: SK 3311.470
Ideális kis és közepes IT alkalmazások hűtéséhez.
- Cikkszám:
- SK 3311.470
- Kivitel
- LCP Inline DX
- Előnyei
- Maximális energiahatékonyság az EC ventilátortechnika és az IT-orientáltságú szabályozás révén
- Csekély légoldali nyomásveszteség és ezáltal a ventilátorok teljesítményfelvétele minimális
- Hőmérsékletfelügyelet és -szabályozás
- Alapkivitelben redundáns hőmérsékletérzékelő levegőoldalon integrálva
- A fordulatszám-szabályzós kompresszorral a hűtési teljesítmény optimálisan a tényleges igényhez igazítható
- Az LCP DX speciális karbantartása a hűtés és a szerverszekrény elválasztásával
- Ha az LCP DX/FC változatokat közvetett szabadhűtéssel használják, üzemeltetési költség takarítható meg
- Alkalmazási területek
- Ideális kis és közepes helyiségek IT hűtéséhez
- Egy vagy két rack külön hűthető
- Működési elv
- LCP a szekrénysoron belüli felállításra. A meleg levegőt a készülékek hátoldalán lévő folyosóból elszívja, a nagy teljesítményű hőcserélőjével lehűti és a terembe vagy a hidegfolyosóba hideg levegőt fúj vissza
- Az LCP DX/FC változatok tartalmaznak hűtőközeges és víz-glikolos hőcserélőt is. A külső kondenzátorba szabadhűtés (free cooling) is be van építve.
- A felvett hőenergiát a kültéri kondenzátor a környezetének adja le, a helyiségben ezért nem történik melegedés
- Anyag
- Acéllemez, festett
- Opciók
- Párásító
Nedvesség eltávolítása és utánfűtés
Kondenzátumátemelő szivattyú
Alacsony hőmérsékletű/magas hőmérsékletű kondenzátor (-40 °C/+53 °C) - Kivitel
- Sorhűtés
- Felügyelet (monitoring)
- A készülék közvetlenül csatlakoztatható Etherneten keresztül (SNMP)
- Integráció a RiZone-ba
- Megjegyzés
- UL engedélyes változat igény esetén kapható
- A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
- Hasznos hűtési teljesítmény L22 L30: 35 kW
- Modulációs terület
- 8 ‐ 35 kW
- Teljes hűtési teljesítmény/ventilátormodulok száma
- 35 kW/3
- Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- 50 Hz esetén: 9.900 m³/h
- Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 1.200 mm - Megfelelő a következő háztípusokhoz
- TS IT
- Beépítés szekrénysorba
- Összekötött
- Névleges üzemi feszültség
- 380 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 22,4 A
- Max. hűtőteljesítmény
- 35 kW
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Csatlakozókapocs
- Bekapcsolási időtartam
- 100 %
- Hűtőközeg
- Hűtőközeg
- EC-szellőztető
- Igen
- SNMP kártya
- Igen
- Ventilátor üzem közben cserélhető
- Igen
- Hőmérsékletszabályzás
- Fokozatmentes szellőztető szabályozás
- Kétfokozatú szabályzó golyóscsap
- Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 40 A
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 15 °C...35 °C
- Zajnyomásszint
- 50 Hz esetén: 69 dB(A)
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 40
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 398 kg
- Vámtarifaszám
- 84158200
- EAN
- 4028177691377
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Termékleírás
- LCP Inline DX, 35kW, 600x2000x1200