- Cikkszám:
- SK 3301.320
- Kivitel
- Egyoldalúan öntapadó
- Termékleírás
- A légáram tereléséhez a 19-os sík bal és jobb oldalán 2000 mm szekrénymagasságnál.
- Anyag
- Cella-PU-hab
Önkioltó UL 94 (HF1) szerint
- Szín
- Antracit
- Tömítés a következők között:
- LCP és 19"-os sík
- Méret
- Szélesség: 210 mm
Magasság: 1.915 mm
Mélység: 110 mm
- Használható
- Szélesség: 800 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,335 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177504424
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
-
LCP terelő szivacs, LCP és 19" közé