- Cikkszám:
- SK 3312.082
- Termékleírás
- Az előre kitolt LCP Inline CW hátoldalára helyezhető, a hátsó területen lévő hézag lezárására.
- Anyag
- Acéllemez, festett
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Adapter
Tetőlemezzel
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Méret
- Szélesség: 300 mm
Magasság: 2.200 mm
Mélység: 200 mm - Használható
- Házípus: VX IT
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 24 kg
- EAN
- 4028177950535
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712