- Cikkszám:
- SK 3301.351
- Termékleírás
- 1 m hosszú, rugalmas, nyomásálló és rövidíthető csatlakozótömlő 1"-os belső menetes/síktömítéses kétoldali csavarzattal, tömítéssel az LCP fix meglévő csövezéshez történő rögzítéséhez.
- Hossz
- 1 m
- Vízcsatlakozások
- G 1" belső menet
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 5,88 kg
- Vámtarifaszám
- 84159000
- EAN
- 4028177517608
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Termékleírás
- SK csatlakozótömlő, LCP Hybrid típushoz, flexibilis, nyomásálló, rövidíthető, H: 1 m, 1" belső menetes