- Cikkszám:
- SK 3311.360
- Kivitel
- Kondenzátor
- Termékleírás
- A kondenzátor egységre a hűtőközeggel működő folyadékhűtők működéséhez van szükség, és külső kondenzátort, valamint két ventilátort tartalmaz, amelyek fordulatszámát a hűtőközeg-kör nyomása szabályozza.
- Anyag
- Acéllemez, festett
- Felület
- Porszórt, horganyzott
- Szín
- RAL 9003
- Egységcsomag
- Alapkészülék
Szerelési segédanyagokkal együtt
- Max. hűtőteljesítmény
- 12 kW
- Hőmérsékletszabályzás
- Fordulatszám-vezérelt ventilátor
- Hűtőközeg
- Hűtőközeg: R410A
Hűtőközeg: -
- Méret
- Szélesség: 1.303 mm
Magasság: 915 mm
Mélység: 620 mm
- Teljes hűtési teljesítmény/ventilátormodulok száma
- 2
- Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 29 kg
- Vámtarifaszám
- 84189910
- EAN
- 4028177691438
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Termékleírás
-
Léghűtésű kondenzátor LCP Rack/Inline DX típushoz, tetőre/falra szerelhető, tápfeszültség: 230 V, 1~, 50/60 Hz, SzéxMaxMé: 1308x928x620 mm, RAL 9003