- Cikkszám:
- SK 3311.370
- Kivitel
- Kondenzátor
- Termékleírás
- A kondenzátor egységre a hűtőközeggel működő folyadékhűtők működéséhez van szükség, és külső kondenzátort, valamint két ventilátort tartalmaz, amelyek fordulatszámát a hűtőközeg-kör nyomása szabályozza.
- Anyag
- Acéllemez, festett
- Felület
- Porszórt, horganyzott
- Szín
- RAL 9003
- Egységcsomag
- Alapkészülék
Szerelési segédanyagokkal együtt - Max. hűtőteljesítmény
- 35 kW
- Hőmérsékletszabályzás
- Fordulatszám-vezérelt ventilátor
- Hűtőközeg
- Hűtőközeg: R410A
Hűtőközeg: - - Méret
- Szélesség: 2.293 mm
Magasság: 1.270 mm
Mélység: 1.110 mm - Teljes hűtési teljesítmény/ventilátormodulok száma
- 2
- Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 120 kg
- Vámtarifaszám
- 84189910
- EAN
- 4028177691445
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Termékleírás
- Léghűtésű kondenzátor LCP Inline DX 35kW típushoz, tetőre/falra szerelhető, tápfeszültség: 230 V, 1~, 50/60 Hz, SzéxMaxMé: 2219 x 1110 x 850 mm, Szín: RAL 9003
Kondenzátor egység LCP DX-hez
Cikkszám: SK 3311.370
A kondenzátoregységek a hűtőközeg-alapon működő LCP-k üzemeléséhez szükségesek. A kiviteltől függően az egységek vagy külső kondenzátorral és ventilátorral, vagy kiegészítőleg szabad hűtéssel is rendelkeznek. A szabad hűtéses változat az LCP DX/FC kombinált változathoz szükséges. Az egységek tetőre és falra történő szereléshez alkalmasak.