- Cikkszám:
- SK 3311.380
- Kivitel
- Kondenzátor szabadhűtéssel
- Anyag
- Acéllemez, festett
- Felület
- Porszórt, horganyzott
- Szín
- RAL 9003
- Egységcsomag
- Alapkészülék és külső kondenzátor
Szerelési segédanyagokkal együtt - Max. hűtőteljesítmény
- 35 kW
- Hőmérsékletszabályzás
- Fordulatszám-vezérelt ventilátor
- Hűtőközeg
- Hűtőközeg: R410A
Hűtőközeg: Víz-glikol - Méret
- Szélesség: 3.048 mm
Magasság: 1.270 mm
Mélység: 1.100 mm - Teljes hűtési teljesítmény/ventilátormodulok száma
- 2
- Névleges üzemi feszültség
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 285 kg
- Vámtarifaszám
- 84189910
- EAN
- 4028177811683
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Termékleírás
- Léghűtésű hibrid kondenzátor LCP Inline DX/FC típushoz, 35kW, tetőre/falra szerelhető, tápfeszültség: 400V, 3~, 50/60 Hz, SzéxMaxMé: 3048x1270x1110 mm, RAL 9003
Kondenzátor egység LCP DX-hez
Cikkszám: SK 3311.380
A kondenzátoregységek a hűtőközeg-alapon működő LCP-k üzemeléséhez szükségesek. A kiviteltől függően az egységek vagy külső kondenzátorral és ventilátorral, vagy kiegészítőleg szabad hűtéssel is rendelkeznek. A szabad hűtéses változat az LCP DX/FC kombinált változathoz szükséges. Az egységek tetőre és falra történő szereléshez alkalmasak.