Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 30.
- Cikkszám:
- SK 3302.880
- Termékleírás
- Tetőlemez a megfelelő kivágással az IT berendezések hűtésére szolgáló tetőklímához.
- Alkalmazási területek
- Tetőklíma
- Anyag
- Acéllemez
- Egységcsomag
- 1000 mm-es tetőlemez
Kefebetéttel együtt 1200 mm-re történő hosszabbításként
Tömítés
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Szerelési utasítás
- Csak profilsínes TS-IT rendszerrel együtt lehetséges.
- Az alábbi cikkszámokhoz
- SK 3301.800
- Méret
- Szélesség: 800 mm
- Használható
- Házípus: TS IT
Szélesség: 800 mm
800 mm
Mélység: 1.000 mm
1.200 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177814196
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Termékleírás
- SK Tetőlemez TS IT-hoz, szélesség: 800 mm, tetőklíma kivágással
- Dokumentációk
- Info sheet