IT hűtés Kisméretű hűtőegységek Kisméretű hűtőegységek Tetőventilátorok VX IT, TS IT-hoz Tetőventilátor irodai környezetbe igen csekély, 39 dB(A) zajszinttel és nagy légszállítással (szabad kifúvással 1245 - 1345 m³/h). Ugrás termékhez Kisméretű hűtőegységek Ventilátormodul VX IT, TS IT-hoz Aktív szellőzéshez. Az egység opcionálisan további ventilátorokkal bővíthető. Egyszerű csatlakozástechnika és energiahatékony... Ugrás termékhez Kisméretű hűtőegységek Ventilátor bővítőkészlet VX IT, TS IT-hoz Ventilátor bővítőkészlet beépített fordulatszám-szabályozóval az 5503.010, .020 és .025 ventilátormodulokba történő utólagos... Ugrás termékhez Kisméretű hűtőegységek Légcsatorna Blue e+ IT falra szerelhető klímához Az első 19"-os sík elé történő hideglevegő-befúváshoz a Blue e+ IT falra szerelhető hűtőberendezéssel együtt használva. Ugrás termékhez Kisméretű hűtőegységek Légcsatorna oldalsó légbevezetéshez Oldalsó légbeszívású kapcsolók hideglevegőjének beáramoltatásához. Ugrás termékhez Kisméretű hűtőegységek 19"-os légcsatorna Vízszintes gyűjtősín tér elválasztáshoz A hátsó 19"-os síkba szerelt kapcsolók hideglevegőjének beáramoltatásához. Ugrás termékhez Kisméretű hűtőegységek Ventilátormodul Felülről minden TS 8 hálózati szekrénybe beépíthető. A hátsó rész a kábelbevezetéshez szabad marad. 2 szellőztető szériakivitelben.... Ugrás termékhez Kisméretű hűtőegységek Ventilátor bővítőkészlet Különböző ventilátoregységek bővítésére vagy a szellőztetőlemez kiegészítésére. Ugrás termékhez Kisméretű hűtőegységek Takarólemezek ventilátorterekhez FlatBox-hoz A FlatBoxba telepített szellőztetőmotorok esetén, a nem használt ventilátorhelyek lefedésére. Ugrás termékhez Kisméretű hűtőegységek Légelvezető fedél VX, VX IT típushoz Zárt rackek szellőztetőrendszerre történő csatlakoztatásához. A süllyesztett zárás alkalmassá teszi a bevált 150 mm és 200 mm... Ugrás termékhez