Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. dec. 31.
A terméket felváltó cikk::
3166230
- Cikkszám:
- SK 3164.620
- Előnyei
- Egyszerű szerelés, szerelőnyílások készítésére nincs szükség tetőlemezes kivitelnél
- Csatlakozásra kész huzalozás
- Anyag
- Acéllemez, festett
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Tetőventilátorok
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 0,3 A
60 Hz esetén: 0,35 A - Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 240 mm
Mélység: 800 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- Belső kör IP 54
- Megjegyzés
- A megadott légszállítás csökkentése 800 m³/h-ra 40 Pa ellennyomás esetén, két szellőztetős lábazati takarólemezzel
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 20 °C...55 °C
- Tömeg/cs. e.
- 30 kg
- Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 84145915
- EAN
- 4028177243248
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Termékleírás
- SK TETŐSZELLŐZTETŐ, TETŐLEMEZZEL