- Cikkszám:
- SK 7980.148
- Termékleírás
- Egyedi ventilátorként történő használatra és különböző ventilátoregységek bővítésére vagy a szellőztetőlemez kiegészítésére.
- Egységcsomag
- Ventilátor
Csatlakozókábel (0,61 m)
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- 184 m³/h
- Névleges üzemi feszültség
- 48 V (DC)
- Névleges teljesítmény Pel
- egyenáram esetén: 7,7 W
- Méret
- Szélesség: 119 mm
Magasság: 119 mm
Mélység: 38 mm
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -20 °C...70 °C
- Zajnyomásszint
- egyenáram esetén: 43 dB(A)
- Tömeg/cs. e.
- 0,387 kg
- Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 84149000
- EAN
- 4028177325234
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Termékleírás
-
DK SZELLŐZTETŐ BŐVÍTŐ KÉSZLET, 48 V