- Cikkszám:
- SK 3232.721
- Előnyei
- Közvetett szabadhűtés - belső és külső
- Nagy hatékonyságú szivattyúk a hidegvízkörben
- inverteres szabályozású szivattyú
- Két nagy teljesítményű kompresszor
- Max. 8 folyadékhűtő összekapcsolható kaszkádban
- Műszaki adatok
- Kompakt szerkezet kezelőelemekkel elöl és légbeszívással mindkét oldalfalon keresztül, légkimenet felfelé
- Zárt nyomású rendszer
- Integrált áthidalás
- Alkalmazási területek
- Speciálisan IT-alkalmazások, pl. LCP vagy CRAC hűtéséhez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Folyadékhűtő csatlakozásra készen drótozva
Többnyelvű dokumentáció
Funkciós rajzzal és kapcsolási rajzokkal
- Opciók
- Szabad hűtés (Free Cooling) 15 kW fölött integrálható. Olvassa el az utasításokat
Puffer tároló a külön felállításhoz
Vészhűtés hálózati vízbetáplálással
- Névleges üzemi feszültség
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 37 A
- Tartály
- Anyag: Acéltartály, 10 mm-es kondenzvíz-szigeteléssel
Térfogat: 48 l
- Cooling output (footnote)
- Hűtési teljesítmény 35% glikol esetén
- Cooling output TW15 TU35/50 Hz
- 36 kW
- Pump pressure
- 2,5 bar
- Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
- 120 l/min
- Vízcsatlakozások
- G 1½" belső menet
- Üzemi tömeg
- 553 kg
- Hűtőkörök száma
- 1
- Felügyelet (monitoring)
- Az összes releváns rendszerparaméter ellenőrzése, pl. vízbevezetés, hűtőközeg- és szivattyúparaméterek és riasztások, valamint opcionális hűtési teljesítmények és energiahatékonyság
- A készülék közvetlenül csatlakoztatható Etherneten keresztül (SNMP/Modbus)
- Integráció a RiZone-ba
- Megjegyzés
- Műszaki eltérések a hűtési teljesítmény, a méretek vagy a súly tekintetében a szabadhűtéses készüléktípusoknál lehetségesek
- A teljesítményadatok az adott opciós csomagban variálhatók és az IT-folyadékhűtő konfigurátorból kiolvashatók. Műszaki változtatások joga fenntartva
- A szivattyú és a tartály IT chillereknél opcionálisan választható, ezekhez a felszereltség-változatokhoz azok műszaki adatai az érvényesek
- Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- 50 Hz esetén: 14.000 m³/h
- Méret
- Szélesség: 810 mm
Magasság: 1.542 mm
Mélység: 1.800 mm
- Hűtőközeg üzemi hőmérséklet-tartomány
- 5 °C...15 °C
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -20 °C...43 °C
- Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
- 28 bar
- Névleges teljesítmény Pel
- 50 Hz esetén: 14,6 kW
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 505 kg
- Vámtarifaszám
- 84186900
- EAN
- 4028177682238
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Termékleírás
-
SK IT Folyadékhűtő, 36 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, SzéMagMély: 810x1542x1800 mm