- Cikkszám:
- SK 3311.161
- Kivitel
- Ajtóelem
- Termékleírás
- Vékony ajtóelem ablakkal, tolóajtóval. Stabil fedőelemek fémből nagy fokú fényáteresztéssel. Szükség esetén biztonsági üveg is használható. A folyosó szélessége 1200 mm.
- Előnyei
- Energiahatékonyság és a klimatizálás teljesítőképességének fokozása
- Könnyen szerelhető és bővíthető, mivel teljesen kompatibilis a VX IT szekrényrendszerrel
- A meglévő berendezés kedvezményes teljesítménynövelése meghosszabbítja a beruházási ciklust a pótberendezés beszerzéséig
- Alkalmazási területek
- A folyosós kialaktás alkalmazástól függően az álpadlóba fújó hűtőrendszerekkel vagy a LCP Inline egységekkel használható meleg- vagy hidegfolyosó elválasztásként
- Működési elv
- A folyosós kialakítás különböző ajtó- és fedőelemek kombinációja, amely a számítógéptermen belüli meleg és hideg levegő következetes elválasztását teszi lehetővé. Ez az elválasztás fontos, ha energiát szeretnénk spórolni és a meglévő klímatechnika hatékonyságát szeretnénk növelni.
- Anyag
- Acéllemez, festett
Tetőelemek: polikarbonát
- Szín
- RAL 7035
- Méret
- Szélesség: 3.200 mm
Magasság: 2.000 mm
- Használható
- Mélység: 1.000 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 120 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177716926
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Termékleírás
-
SK Folyosós kialakítás, ajtóelem, 1000mm