- Cikkszám:
- SK 3301.800
- Előnyei
- Egyenleges levegő elosztás a 19"-os sík előtt
- Alkalmazási területek
- Szekunder termekben szabadonálló helyzetű IT szekrényben elhelyezett IT berendezések hűtése
- Működési elv
- A készülék támogatja az IT rendszerekre jellemző elölről hátulra irányú légvezetést, és a beállított előírt értékre szabályozza a szerverhez fúvott levegő hőmérsékletét
- Az elhasznált, meleg levegőt az IT berendezésekből az IT szekrény hátsó részéből szívja be a készülék, lehűti, majd a hideg levegőt a 19"-os szint elé fújja be
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal
Integrált elektromos kondenzátum párologtató
Csatlakozásra kész huzalozás
Fúrósablon
Légterelő lemez
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
- L35 L45 teljes hűtési teljesítmény: 3.200 W
- Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- Külső kör: 2.000 m³/h
Belső kör: 1.450 m³/h
- Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,6
- Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 10,4 A
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Dugaszolható csatlakozó kapocssor
- Méret
- Szélesség: 597 mm
Magasság: 417 mm
Mélység: 895 mm
- Indulási áram (max.)
- 50 Hz esetén: 36 A
- Bekapcsolási időtartam
- 100 %
- Hőmérsékletszabályzás
- A szerverhez vezetett levegő hőmérsékletének szabályozása
- Felügyelet (monitoring)
- Belépő levegő hőmérsékletének felügyelete
- Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
- 25 bar
- Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 16 A
- Beállítható tartomány
- 20 °C...25 °C
- IP védettség EN 60 529 szerint
- Külső kör IP 20
- Belső kör IP 20
- Hűtőközeg
- Hűtőközeg: R134a
Mennyiség: 1,2 kg
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 97 kg
- Vámtarifaszám
- 84158200
- EAN
- 4028177558298
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Termékleírás
-
IT TETŐKLÍMA, 230V, 50Hz, 3000 W