Biztonsági termek

Cikkszám: RM 7857.970

Számítóközpontok alapvédelme vagy magas fokú rendelkezésre állóságának védelme. Akár új számítóközpontot, akár a jelenlegi bővítését tervezi, több évtizedes tapasztalatunkkal rendelkezésére állunk.

Cikkszám:
RM 7857.970
Kivitel
Alapvédelemmel ellátott terem
Termékleírás
Alapvédelemmel ellátott terem - optimális, moduláris terem a teremben megoldás informatikai és infrastruktúra komponensek védelmére. Nagyfokú rendelkezésre állással rendelkező terem - tanúsított, legnagyobb mértékű fizikai biztonság az adatközpontok és informatikai rendszerek helyszínei számára.
Megjegyzés
Az ellenőrzött termékeket teljes szerkezetként teszteljük. Ez a cellaszerkezetet és annak beszerelési moduljait, úgymint az ajtókat, a kábelelválasztásokat vagy a szellőztető egységeket foglalja magába. Az alkatrész-ellenőrzések ezzel szemben csak egyes alkatrészekre vonatkoznak.
Korróziós égőgázok
Védelem füstgázok ellen a DIN 18 095 szerint
Törmelékterhelés
Lökésteszt rendszertesztként, egy 200 kg-os lökés 1,5 m távolságból 30 perc égetési idő után
Porállóság
IP 5x rendszerellenőrzésként EN 60 529 szerint, a cellaszerkezethez és annak beszerelési moduljaihoz
EMV-védelem
Védettség nagyfrekvenciás be- és kisugárzások ellen, a hasonló alkatrészeken a TU Aachen által végzett ellenőrzésekkel igazolva
Tűzmegelőzés
F90 rendszerellenőrzésként, az EN 1363 (DIN 4102) határértékei szerint, a cellaszerkezethez és annak beszerelési moduljaihoz
Idegen hozzáférés
RC 3 rendszerellenőrzésként EN 1627/1630 szerint, a cellaszerkezethez és annak beszerelési moduljaihoz, úgymint az ajtókhoz
RC 2 rendszerellenőrzésként EN 1627/1630 szerint, a cellaszerkezethez és annak beszerelési moduljaihoz, pl. az ajtókhoz
Víz
Oltóvíz, IP x 6 rendszerellenőrzésként EN 60529 szerint, a cellaszerkezethez és annak beszerelési moduljaihoz
Csomagolási egység
1 db
EAN
4028177689374
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Termékleírás
RIBAT BUS ÁTALAKÍTŐ