- Cikkszám:
- RM 7857.972
- Kivitel
- Nagyfokú rendelkezésre állással rendelkező terem
- Termékleírás
- Alapvédelemmel ellátott terem - optimális, moduláris terem a teremben megoldás informatikai és infrastruktúra komponensek védelmére. Nagyfokú rendelkezésre állással rendelkező terem - tanúsított, legnagyobb mértékű fizikai biztonság az adatközpontok és informatikai rendszerek helyszínei számára.
- Megjegyzés
- Az ellenőrzött termékeket teljes szerkezetként teszteljük. Ez a cellaszerkezetet és annak beszerelési moduljait, úgymint az ajtókat, a kábelelválasztásokat vagy a szellőztető egységeket foglalja magába. Az alkatrész-ellenőrzések ezzel szemben csak egyes alkatrészekre vonatkoznak.
- Korróziós égőgázok
- Védelem füstgázok ellen a DIN 18 095 szerint
- Törmelékterhelés
- Lökésteszt rendszertesztként, három 200 kg-os lökés 1,5 m távolságból 45 perc égetési idő után
- Lökésteszt rendszertesztként, egy 200 kg-os lökés 1,5 m távolságból 30 perc égetési idő után
- Porállóság
- IP 5x rendszerellenőrzésként EN 60 529 szerint, a cellaszerkezethez és annak beszerelési moduljaihoz
- EMV-védelem
- Védettség nagyfrekvenciás be- és kisugárzások ellen, a hasonló alkatrészeken a TU Aachen által végzett ellenőrzésekkel igazolva
- Tűzmegelőzés
- ECB·S tanúsítvány EN 1047-2 szerint, 50 K hőmérsékletnövelés és 85% rel. páratartalom akár 24 órán át (utófűtési periódus), égetési idő 60 perc.
- F120 rendszerellenőrzésként, az EN 1363 (DIN 4102) határértékei szerint, a cellaszerkezethez és annak beszerelési moduljaihoz
- Idegen hozzáférés
- RC 3 rendszerellenőrzésként EN 1627/1630 szerint, a cellaszerkezethez és annak beszerelési moduljaihoz, úgymint az ajtókhoz
- RC 4 csak alkatrész ellenőrzésként EN 1627/1630 szerint, csak ajtórendszer
- Víz
- Állóvíz, 72 óra, 40 cm, legfeljebb 20 csepp
- Oltóvíz, IP x 6 rendszerellenőrzésként EN 60529 szerint, a cellaszerkezethez és annak beszerelési moduljaihoz
- Relatív páratartalom, 85%, 24 órán át (utófűtési periódus), 60 perc égetési idő, EN 1047-2 szerint
- Relatív páratartalom, 85%, 30 percen keresztül
- Explosion protection
- Rendszerellenőrzés: 200 kg TNT detonációs teszt 40 m távolságból
- Csomagolási egység
- 1 db
- EAN
- 4028177689350
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Termékleírás
- RIBAT BUS ÁTALAKÍTŐ