Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2018. jan. 31.
A terméket felváltó cikk::
8640033
Oldalsó lábazati takarólemez, 100 mm nemesacél elülső és hátsó lábazati elemekhez
Cikkszám: TS 8601.065
A lábazati elemek közé kell szerelni. 200 mm-es magasságnál két db 100 mm magas lábazati takarólemez is felhasználható. Az egymás mellé sorolt lábazati elemek rögzítéséhez a lábazati takarólemezek 90°-ban elforgatva is felszerelhetők.
- Cikkszám:
- TS 8601.065
- Termékleírás
- A lábazati elemek közé kell szerelni. 200 mm-es magasságnál két db 100 mm magas lábazati takarólemez is felhasználható.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- 2 db lábazati takarólemez
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Szerelési utasítás
- Az egymás mellé sorolt lábazati elemek rögzítéséhez az oldalsó, 100 mm-es lábazati takarólemezek 90°-ban elforgatva is felszerelhetők. Itt van szükség a lábazati sorolófülekre
- Méret
- Magasság: 100 mm
- Használható
- Házípus: TS: = 600 mm
Házípus: SE
Házípus: CM
Házípus: TP
Házípus: PC
Házípus: IW
Házípus: TS IT - Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 2,07 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177237193
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- TS oldalsó takarólemezek, mag.: 100 mm, szél.: 600 mm, RAL 7035, acéllemez