Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2018. jan. 31.
A terméket felváltó cikk::
8100710
- Cikkszám:
- SZ 2891.000
- Előnyei
- Az egyenetlen talajviszonyok miatti ajtóeltolódás korrigálható
- Beszerelés a felépített szekrénybe, vagyis a szintezést nem kell előzetesen tervezni
- Alkalmazási területek
- A talaj max. 15 mm-es egyenetlenségeinek kiszintezése a felállítási helyen
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Lábazati takarólemez magassághoz
- = 100 mm
- Max. terhelhetőség (statikus) alkatrészenként
- 250 kg
- Adjustment tool
- 19-es hatszögletű csavarkulcs
- Beépítési lehetőségek
- A beszerelés a lábazati elem sarokdarabja segítségével történik
- Megjegyzés
- Ellenőrizni kell a talaj hordképességét
- Csomagolási egység
- 4 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,68 kg
- Vámtarifaszám
- 73181900
- EAN
- 4028177623781
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- SZ szintezőelem, mag.: 100 mm
- Dokumentációk
- Info sheet