- Cikkszám:
- TS 8701.040
- Termékleírás
- A lábazati elemek közé kell szerelni. 200 mm-es magasságnál két db 100 mm magas lábazati takarólemez is felhasználható.
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Felület
- Egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság
- Egységcsomag
- 2 db lábazati takarólemez
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Szerelési utasítás
- Az egymás mellé sorolt lábazati elemek rögzítéséhez az oldalsó, 100 mm-es lábazati takarólemezek 90°-ban elforgatva is felszerelhetők. Itt van szükség a lábazati sorolófülekre
- Méret
- Magasság: 100 mm
- Használható
- Házípus: TS 8: = 400 mm
Házípus: SE - Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,594 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177300088
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- TS OLDALSÓ LÁBAZATI ELEM, 100X400 MM
Oldalsó lábazati takarólemez, 100 mm Nemesacél, elülső és hátsó lábazati elemekhez
Cikkszám: TS 8701.040
A lábazati elemek közé kell szerelni. 200 mm-es magasságnál két db 100 mm magas lábazati takarólemez is felhasználható. Az egymás mellé sorolt lábazati elemek rögzítéséhez a lábazati takarólemezek 90°-ban elforgatva is felszerelhetők.